PANEELAUFHÄNGERAUH-H
2 / 2 Gesamtergebnisse
Z Clips
- ●Ein Modell des Paneelaufhängers AUH mit hoher Tragfähigkeit. Die Paneele können einfach und ohne Werkzeug aufgehängt oder abgenommen werden.
●Hergestellt aus einer Aluminiumlegierung für einfaches Schneiden.
●Die Führungsnuten ermöglichen ein einfaches Ausrichten der Schrauben. - Verwendung
- ●Anzeigetafeln, Gemälde, Möbel
- Empfohlene Schrauben
- ●Kreuzschlitz-Blechschraube 5
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface. -
Alle anzeigen
[Installation]
-
Alle anzeigen
[Panel Installation]
Insert the panel-side component into the wall-side component. -
Alle anzeigen
[Load Capacity Specifications]
●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
AUH-H900 | 110-053-847 |
![]() |
|
![]() |
AUH-H2700 | 110-053-848 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●Achten Sie auf die Montage der Paneele an einem Wandabschnitt, hinter dem sich eine solide Unterlage, z. B. eine Säule, befindet.
●Kann nicht zusammen mit dem Paneelanschlag AUH-C70 verwendet werden.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.