- AS-HK100
EDELSTAHLHAKENAS-HK100
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
Aluminium profile
- ●Kann an Aluminiumrahmen befestigt werden.
●Sicher mit Schrauben befestigen oder einfach aufhängen.
●Geeignet für die Verwendung an Aluminiumrahmen von 30 x 30 mm und 40 x 40 mm. - Verwendung
- ●Fabrik, Produktionslinie
- Empfohlene Schrauben
- ●M5 Senkkopfschrauben
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●Die Tragfähigkeit basiert auf der vertikalen Kraft, die in der Mitte des hängenden Teils des Hakens wirkt, wenn dieser am Aluminiumrahmen befestigt ist.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×
Loading