HIGH DURABILITY SPRING HINGEHG-SHL-RS
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- High durability
- Passed 1,000,000 open/close private cycle test
- • The spring action works in the opposite direction to the HG-SHL.
• All parts are made of stainless steel for excellent corrosion resistance.
• The collar in the shaft section reduces spring friction and provides excellent durability.
• Food-grade grease is used on the shaft. (NSF H1 registered)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60 -
Alle anzeigen
*The table's torque values are calculated with the hinge at a 90° angle.
-
Alle anzeigen
HG-SHL-RS90
-
Alle anzeigen
[Use Example]
-
Alle anzeigen
[Lineup]
-
Alle anzeigen
[When Opened]
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-SHL-RS32 | 170-054-527 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS50 | 170-054-528 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS60 | 170-054-529 |
![]() |
|
![]() |
HG-SHL-RS90 | 170-054-530 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-SHL-RS32 |
HG-SHL-RS50 |
HG-SHL-RS60 |
HG-SHL-RS90 |
Katalog
Hinweis
• The torque in the table below is the value when the hinge is opened to 90°.
• The load capacity is the value when two hinges are used. For calculation conditions, see the index.
• The open/close cycle test was conducted on top-opening lids.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.