HG-TQM30

MULTI-ONE WAY TORQUE HINGEHG-TQM30

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • MULTI-ONE WAY TORQUE HINGE
  • HG-TQM30

  • Free Stop
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Friction in one direction only. This allows for frictionless handling of doors in the opposite direction.
●Surface mount hinges, corner hinges, back hinges, etc., can be used for various applications.
●Screws are not visible from the surface of the hinge.
Verwendung
cOA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor●HG-TQM30B hinge is temporarily secured with a holding seal to prevent movement during installation. Remove the seal after the hinge has been properly mounted. Removing the seal prematurely will cause the hinge to move, potentially rendering it immobile.

Zeichnungen / Illustrationen

  • Locus Chart
  • Definition of Torque Generation Direction
  • Installation

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQM30A 170-054-855
eShop
HG-TQM30B 170-054-856
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Torque N/m #Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm #Torque/Tolerance kgf.cm Type Mounting Direction Material Operation Type Length L (mm) Width W (mm) EAN Gewicht (g)

HG-TQM30A

eShop

170-054-855

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228220

125

HG-TQM30B

eShop

170-054-856

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228237

125

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQM30A
HG-TQM30B
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQM30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-855

HG-TQM30B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-856

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Please be sure to check the handling precautions.
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
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren