MPH-WP

DETENT HINGEMPH-WP

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • DETENT HINGE
  • Water-resistant/Dust-resistant
  • MPH-WP

  • Passed 100K open/close private cycle test
● Free-stop hinges suitable for opening and closing small folding cases.
● Excellent water and dust resistance.
● The small outer diameter of ø 5 allows for a small hinge mounting area and a compact housing.
● The enclosure has an opening angle of 165° and has a catching force when opening and closing.
Verwendung
● Compact and lightweight doors and small waterproof terminals (mobile phones, remote controls, etc.) that require water and dust resistance, such as food machinery, medical and analytical equipment.

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Application Example
    Water-resistant.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MPH-WP 170-018-847
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Opening Angle Main materials Type Temporary Holding Angle EAN Gewicht (g)

MPH-WP

eShop

170-018-847

165゜

Stainless Steel

Insert-type

0°、165°

4510932228503

0.65

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MPH-WP
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MPH-WP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-847

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

● In the case of foldable mobile phones, the maximum weight is about 55 g for a single use.
● Do not take the load with the hooks.
● Please contact us for installation dimensions and other details.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren