HG-JC70

SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGEHG-JC70

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SOFT CLOSE BI-FOLDING HINGE
  • HG-JC70

  • Passed Private 40K Cycle Test
  • Soft Close
●Centre hinge for folding doors. When closing, the damper force allows for slow closing.
●The door closing speed can be adjusted with a hex key.
●The pull-in function gently retracts the door until it is completely closed.
Verwendung
●Interior folding doors
Zubehör
●Countersunk tapping screws 3.5 x 20

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Cut Out Dimensions
    *Symmetrical
  • Range of Motion
    *Closes slowly until completely shut.
  • Door Closing Speed Adjustment
    The door closing speed can be adjusted with a hex key (nominal 2.5).
  • Installed Hinge
    Installed by mortising the inside of the folding door.
  • Application Example
    3 hinges per set of folding doors (2 doors).
  • Conditions for Using One Set of Folding Doors (Two Doors)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-JC70-BL 250-056-741
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Colour Adaptation door width mm / 3 pcs. Applicable door height mm / 3 pcs. Door mass kg/3 doors Applicable door width mm Applicable door height mm Length L Width W Damper hinge shape EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-JC70-BL

eShop

250-056-741

Black

Max. 450

Max. 2700

Max. 15

Max. 450

Max. 2700

69.5

93.8

for opening horizontally

4510932230629

12

72

102

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JC70-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-JC70-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-056-741

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Adjust the closing speed of the door after removing the hinges from the door. For adjustments with the hinges still attached, refer to the machining diagram below.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • SOFT CLOSE BI FOLDING HINGE HG-JC70

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Länge L
  • -
Breite W
  • -
Drehmoment N
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren