100-01

MONTAGEPLATTE SERIE 100100-01

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONTAGEPLATTE SERIE 100
  • Serie 100
  • 100-01
  • Serie 100
Aus dem Sortiment genommen
Standardkröpfung: 0 mm
Empfohlene Schrauben
—Selbstschneidende Schraube oder Holzschraube verwenden (keine Flachkopfschrauben), Größe 3,5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-01 160-074-070
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS Material Farbe Anzahl der Schraubenlöcher Stärke der Platte Scharnierart Serie Abstand der Löcher EAN Karton Gewicht (g)

100-01

160-074-070

PA

Elfenbeinfarben

2

0 mm (Standard)

Montageplatte

Serie 100

25

4510932065689

800

7.3

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-01
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
100-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-070
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren