100-03A

MONTAGEPLATTE SERIE 100100-03A

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONTAGEPLATTE SERIE 100
  • Standard Type
  • 100-03A
  • Serie 100
Aus dem Sortiment genommen
Auflage einstellbar
Standardkröpfung: 0 mm
Empfohlene Schrauben
—Selbstschneidende Schraube oder Holzschraube verwenden (keine Flachkopfschrauben), Größe 3,5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-03A 160-074-083
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Stärke der Platte Grundmaterial Scharnierart Serie Abstand der Löcher EAN Karton Gewicht (g)

100-03A

160-074-083

Zinklegierung (ZDC)/Stahl

Nickel/Farbiges Chromat

2

0 mm (Standard)

Zinklegierung (ZDC)

Montageplatte

Serie 100

25

4510932020817

800

27.8

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-03A
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
100-03A DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-083
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren