100-04A-W-30-2

MONTAGEPLATTE SERIE 100100-04A-W-30-2

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONTAGEPLATTE SERIE 100
  • System 30/+2 mm stark
  • 100-04A-W-30-2
  • Serie 100
Aus dem Sortiment genommen
Auflage und Höhe verstellbar (±1,5).
Höhe: 2 mm
Zur Verkleinerung der Auflage um 2 mm.
Empfohlene Schrauben
—Selbstschneidende Schraube oder Holzschraube verwenden (keine Flachkopfschrauben), Größe 3,5

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-04A-W-30-2 160-074-158
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Stärke der Platte Grundmaterial Scharnierart Serie EAN Karton Gewicht (g)

100-04A-W-30-2

160-074-158

Zinklegierung (ZDC)/Stahl

Satin-Chrom/Farbiges Chromat

3

30

2mm

Zinklegierung (ZDC)

Montageplatte

Serie 100

4510932020848

800

35

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-04A-W-30-2
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
100-04A-W-30-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-158
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren