100-06

MONTAGEPLATTE SERIE 100100-06

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONTAGEPLATTE SERIE 100
  • System 32/4 Bohrungen
  • 100-06
  • Serie 100
Aus dem Sortiment genommen
Standardkröpfung: 0 mm
Empfohlene Schrauben
—Senkkopfschraube Größe 3,1

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-06 160-074-110
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage Markierung RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Stärke der Platte Scharnierart Serie EAN Karton Gewicht (g)

100-06

160-074-110

Zinklegierung (ZDC)

Satin-Chrom

4

32

0 mm (Standard)

Montageplatte

Serie 100

4510932065764

400

28.5

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-06
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
100-06 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-110
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren