100-P3A-SUS304B

EDELSTAHL-MONTAGEPLATTE100-P3A-SUS304B

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

Auflage einstellbar.
Standardkröpfung: 0 mm
Empfohlene Schrauben
—M4 Linsenkopfschraube

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
100-P3A-SUS304B 160-074-155
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Anzahl der Schraubenlöcher Stärke der Platte Scharnierart Serie Abstand der Löcher EAN Karton Gewicht (g)

100-P3A-SUS304B

160-074-155

Edelstahl (SUS304)

Poliert

2

0 mm (Standard)

Montageplatte

Serie 100 (SUS)

25

4510932020398

400

21.3

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
100-P3A-SUS304B
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
100-P3A-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-074-155
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren