GLASTÜR-NOCKENSCHLOSS1300GL
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- GLASTÜR-NOCKENSCHLOSS
- 1300GL
- Serie Million Lock


glass showcase, glass display, glass cabinet
- Für eintürige Anwendungen.
Bei Drehung des Wendeschlüssels im Uhrzeigersinn um 360° dreht sich der Hebel um 90°.
Schlüssel in verriegelter und entriegelter Position abziehbar. 1310GL, bei dem der Schlüssel in unverriegelter Position nicht abziehbar ist, ebenfalls erhältlich.
1 Million Schließungen möglich. Generalschlüssel-System gegen Aufpreis erhältlich. (Max. 2.520 Schließungen/Generalschlüssel)
Schlüssel können mit der Million Lock Serie genutzt werden.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
1300GL-B | 150-060-219 | eShop |
![]() |
![]() |
1300GL-D | 150-001-056 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Abmessungen Ausschnitt |