MILLION LOCK HEBELSCHLOSS1300SK
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MILLION LOCK HEBELSCHLOSS
- 1300SK
- Serie Million Lock

- Ideal für den Schrank einer öffentlichen Toilettenkabine usw.
Wendeschlüssel kann im ver- und entriegeltem Zustand abgezogen werden.
Bei einer Drehung des Schlüssels um 360° im Uhrzeigersinn dreht sich der Hebel um 90°.
1 gleichschließendes Schloss verfügbar. Verschiedene Ausführungen als Sonderanfertigung möglich (1 Mio. Schließungen). Generalschlüsselsystem gegen Aufpreis erhältlich (max. 2.520 Schließungen/Generalschlüssel).
Schlüssel können mit Schlössern der Serie Million Lock verwendet werden.
Zugehörige Informationen
Der Online-Shop ist in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich verfügbar.
Wenn Sie in diese Länder bestellen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten.
Für alle anderen Länder können Sie ein Angebot anfordern, indem Sie auf die -Schaltfläche unten klicken.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
1300SK-D |
Separat erhältlich
Katalog

Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.