2110B

DRUCKSCHLOSS2110B

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

Für metallgerahmte Glastüren oder Doppelschiebetüren aus Blech. 2100B gleicher Bauart ohne benötigten Schlüssel ebenfalls erhältlich.
Zum Schließen: Schlüssel einstecken und 60° im Uhrzeigersinn drehen. Den Zylinder mit dem Schlüssel eindrücken und 60° zurückdrehen.
Zum Entriegeln: Schlüssel einstecken und 60° im Uhrzeigersinn drehen, das Schloss wird automatisch entriegelt. Schlüssel um 60° zurückdrehen und abziehen.
12 Schließungen möglich.
Schlüssel können mit der 2100 Lock Serie gemeinsam genutzt werden.

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage
2110B-B 150-001-072
2110B-D 150-001-073
Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Anfrage RoHS Schließart Zylinderdurchmesser Geeignete Metallrahmenstärke Schließungen Grundmaterial Verwendung Montagefläche Total Lock-Serie Schlüsselform Verriegelte Position Farbe Generalschlüssel-Funktion Klasse Vitrine Produkttyp Ausführung Vitrinentür-Spezifikation EAN Box Karton Gewicht (g)

2110B-B

150-001-072

Verschiedenschließend

18.6

20

0 bis 50

Zinklegierung (ZDC)

Schiebetüren

Metallgerahmtes Glas

2100

Doppelseitig

Schlüssel abziehbar

Poliert

Keine

Standard

Schloss

Schloss für Glastür

Schiebetüren

4510932019491

40

400

50

2110B-D

150-001-073

Gleichschließend

18.6

20

0 bis 50

Zinklegierung (ZDC)

Schiebetüren

Metallgerahmtes Glas

2100

Doppelseitig

Schlüssel abziehbar

Poliert

Keine

Standard

Schloss

Schloss für Glastür

Schiebetüren

4510932019507

40

400

50

Verschieben, um mehr zu sehen

CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
2110B-B
2110B-D
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
2110B-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-072

2110B-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-073
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
RoHS
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren