- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-DP2-P4
SCHARNIER DISTANZSTÜCK 360-DP2-P4
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- SCHARNIER DISTANZSTÜCK
- 2 mm dick / 2 Löcher
- 360-DP2-P4
- Serie OLYMPIA
- Verringert die Überdeckung von Außentüren um 2 mm.
Erhöht den Abstand von Innentüren um 2 mm.
Kann für 4 mm Dicke verdoppelt werden. - [Available Mounting Plate]
- —360-P4W-30T
—360-P4W-30T+5
—360-P4W-32T
—360-P4W-32T+5
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-DP2-P4
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.