EDELSTAHL-HEBELSCHLOSS3800S
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Neusilberschlüssel mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Robuste Bauweise mit dickem Schlosshebel.
Beidseitig.
Der Wendeschlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden (90°-Drehung). Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verriegelung.
300 Schließungen möglich.
Generalschlüssel-System (300 Schließungen) gegen Aufpreis erhältlich. (nur 1 Generalschlüssel)
Schrankschloss 3810S aus gleichem Material ebenfalls erhältlich.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
3800S-B | 150-012-921 | eShop |
![]() |
![]() |
3800S-D | 150-001-368 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Assembly Instruction | 0414_2_3800s_je.pdf |