4813

JUSTIERBARES EDELSTAHL-LÜFTUNGSGITTER4813

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • JUSTIERBARES EDELSTAHL-LÜFTUNGSGITTER
  • 4813

Der Luftstrom kann durch Drehen des Knopfes eingestellt werden
Vibrationsbeständiger, festsitzender Knopf
Geeignet für verschiedene Anwendungen, z.B. Schiffbau und Gebäude.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
481311 210-028-882
481312 210-028-881
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish D1 D2 P T1 T2 Min. d Max. d Max. Abluftbereich mm2 Form Außenmaß D Montagebohrung Maß d Montagebohrung Maß I Installationsmethode EAN Karton Gewicht (g)

481311

210-028-882

Edelstahl (SUS304)

Poliert

102

77

92

24.4

2.7

77

80

1835

Rund

102

77 bis 80

77 bis 80

Oberflächenmontage

4510932195416

300

61

481312

210-028-881

Edelstahl (SUS304)

Poliert

127

95

117

25.6

3.9

95

100

2860

Rund

127

95 bis 100

95 bis 100

Oberflächenmontage

4510932195409

200

86

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
481311
481312
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
481311 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-882

481312 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-881
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren