4872

LÜFTER4872

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • LÜFTER
  • Mit Regenschutz-Funktion
  • 4872

Kann aufgrund der Regenschutzfunktion auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Kann sowohl für Holz- als auch für Blechwände verwendet werden. Bitte ordnen Sie die Schrauben und Muttern bei der Anwendung mit Blechen an.
Geeignet für speziell ausgerüstete Fahrzeuge wie Wohnmobile.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
487220 210-028-886
487200 210-028-885
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Abdeckung Material Abdeckung Finish/Farbe H Min. Türstärke Max.Türstärke Max. Abluftbereich mm2 Farbe Form Außenmaß D Außenmaße L Montagebohrung Maß d Montagebohrung Maß I Installationsmethode Finish EAN Box Karton Gewicht (g)

487220

210-028-886

Edelstahl (SUS304)

Poliert

55

3

40

3055

-

Rund

200

200

100

100

Oberflächenmontage

Poliert

-

1

30

394

487200

210-028-885

Polypropylen (PP)

Grauweiß

62

3

40

5032

Grauweiß

Rund

200

200

100

100

Oberflächenmontage

-

-

1

30

328

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
487220
487200
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
487220 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-886

487200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-885
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren