- 6830-30MK
SCHRANKSCHLOSS6830-30MK
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- SCHRANKSCHLOSS
- 6830-30MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder

- Auswechselbare Zylinderschloss-Serie mit Generalschlüssel-System.
Einfaches Auswechseln des Zylinders mit dem Wechselschlüssel MD-K1.
Der Wendeschlüssel kann beim Ver- und Entriegeln abgezogen werden. (180° Drehung).
7.800 Schließungen möglich. (Max. 750 Schließungen/Generalschlüssel)
Schlüssel können mit Wechselzylinder-Schloss-Serien genutzt werden. Zudem kann der Generalschlüssel (separat erhältlich) für ein einheitliches Schlüsselmanagement verwendet werden.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
6830-30MKGA | 150-060-196 | eShop |
![]() |
![]() |
6830-30MKDN | 150-060-193 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MD-N1-B | 150-001-003 | eShop |
![]() |
![]() |
MD-N1-D | 150-001-126 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MD-MK1 | 150-001-002 | eShop |
![]() |
![]() |
MD-K1 | 150-001-001 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
6830-30MKGA |
6830-30MKDN |
Separat erhältlich
Artikelbezeichnung |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Separat erhältlich
Artikelbezeichnung |
---|
MD-MK1 |
MD-K1 |
Separat erhältlich