HEBELSCHLOSS MIT LOCHBLENDE920BS
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Zylinderschloss mit Schlüssellochblende.
Der Schlüssel ist im abgeschlossenen Zustand abziehbar (90°-Drehung). Um eine ordnungsgemäße Verriegelung zu gewährleisten.
3.200 Schließungen möglich. Generalschlüssel-System gegen Aufpreis erhältlich. (Max. 120 Schließungen/Generalschlüssel)
Hebel kann gegen Aufpreis auf gerade Ausführung umgerüstet werden.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
920BS-B | 150-025-144 | eShop |
![]() |
![]() |
920BS-D | 150-001-237 | eShop |