AS

EDELSTAHL AS-MUTTER

8 / 8 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • EDELSTAHL AS-MUTTER
  • Nachinstallation Ausführung

— Wird zur Befestigung eines Teils am Aluminiumrahmen verwendet und macht eine Nachmontage
möglich.
— Mit Beschichtung, um ein Lockern der Schraube zu verhindern.
— Kann Aluminiumrahmen und Hardware sicher befestigen.
— Verbesserte Arbeitseffizienz mit wenigen Montagefehlern.
— Weit verbreitet für verschiedene Aluminiumrahmen.

Im Einsatz

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

    [Applicable Groove Width]

  • Alle anzeigen

    [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.

  • Alle anzeigen

    2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.

  • Alle anzeigen

    3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.

  • Alle anzeigen

    4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

  • [Applicable Groove Width]
  • [Installation]

    1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw.
  • 2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
  • 3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.
  • 4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AS-6M3 120-040-676
AS-8M3 120-040-677
AS-10M6 120-040-679
AS-6M4 120-040-684
AS-10M4 120-040-678
AS-8M4 120-040-685
AS-8M5 120-040-686
AS-10M5 120-040-687
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Empfohlenes Anzugsdrehmoment N.m Max. empfohlenes Anzugsdrehmoment N.m Empfohlenes Anzugsdrehmoment kgf.cm Max. empfohlenes Anzugsdrehmoment kgf.cm Teilebezeichnung Spezifikation Material Finish Aluminium Nutbreite Verwendungsbeispiel d L D A H1 H2 H3 a Produkttyp EAN Gewicht (g)

AS-6M3

120-040-676

0.63

1.14

6.4

11.6

AS-Mutter

Für 6mm Nut

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

6mm

Sonstige Teile

M3

17.3

5.9

10.1

3

1.5

1.2

-

-

4510932049139

1.9

AS-8M3

120-040-677

0.63

1.14

6.4

11.6

AS-Mutter

Für 8mm Nut

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

8mm

Sonstige Teile

M3

20

7.9

13.8

6

3

1.5

-

-

4510932049146

4.3

AS-10M6

120-040-679

5.2

9.2

53

93.8

AS-Mutter

Für 10mm Nut

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

10mm

Sonstige Teile

M6

24

9.8

17

6

3

1.8

-

-

4510932049160

6

AS-6M4

120-040-684

1.5

2.7

15.3

27.5

-

6 mm Nutbreite

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

6

Sonstige Teile

M4

17.3

5.9

10.1

3

1.5

1.2

40

Befestigungselemente

4510932049177

1.3

AS-10M4

120-040-678

1.5

2.7

15.3

27.5

-

10mm Nutbreite

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

10

Sonstige Teile

M4

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Befestigungselemente

4510932049153

7

AS-8M4

120-040-685

1.5

2.7

15.3

27.5

AS-Mutter

8 mm Nutbreite

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

8

Sonstige Teile

M4

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Befestigungselemente

4510932049184

4.1

AS-8M5

120-040-686

3

5.4

30.6

55.1

-

8 mm Nutbreite

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

8

Sonstige Teile

M5

20

7.9

13.8

6

3

1.5

32

Befestigungselemente

4510932049191

3.9

AS-10M5

120-040-687

3

5.4

30.6

55.1

-

10mm Nutbreite

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

10

Sonstige Teile

M5

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Befestigungselemente

4510932049207

7

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
AS-6M3
AS-8M3
AS-10M6
AS-6M4
AS-10M4
AS-8M4
AS-8M5
AS-10M5
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
AS-6M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-676

AS-8M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-677

AS-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-679

AS-6M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-684

AS-10M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-678

AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

AS-8M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-686

AS-10M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-687

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Montieren Sie mit dem empfohlenen Anzugsdrehmoment. AS-Mutter nicht im Teile-Set der AS-Serie enthalten (für die Montage am Aluminiumrahmen).

—Die Wirkung der Antihaftbeschichtung lässt bei wiederholter Verwendung nach. Bitte verwenden Sie höchstens 2–3 Mal als Richtwert.

—Befestigungsschrauben sind bei der Bestellung einer einzelnen AS-Mutter nicht enthalten. Bitte bereiten Sie die Befestigungsschrauben in der entsprechenden Länge für die Aluminiumrahmen vor.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren