- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- VERSCHIEDENES
- MEHRZWECKKLAPPEN
- AZ-GD232-HL
MEHRZWECKKLAPPE (MIT DÄMPFER)AZ-GD232-HL
1 / 1 Gesamtergebnisse
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Klappe kann bis zu 45° montiert werden.
Schräge Halterung ermöglicht leichtes Einwerfen des Mülls.
Winkel lässt sich einfach durch Ändern der Gewichtsposition einstellen.
Der Dämpfer verhindert ein Zuschlagen der Klappe.
Integrierte Klemmschutzplatten.
Korrosionsbeständig.
Führung (separat erhältlich) zur Weiterleitung von Abfall in den Abfallbehälter ebenfalls erhältlich.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0938_5_azgd232_e.pdf |
---|
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- VERSCHIEDENES
- MEHRZWECKKLAPPEN
- AZ-GD232-HL
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.