VOLLAUSZUG SOFT-CLOSEESR4670
9 / 9 Gesamtergebnisse
- Self & Soft Closing
- Soft-Close bei 20 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 350 mm oder darunter) oder 36 mm Abstand von der geschlossenen Position (Schienenlänge 400 mm oder darüber).
Mit eingebautem Einzugsautomatik & Soft-Close-Mechanismus, einbaubar wie bei herkömmlichen Schienen.
Vollauszug (3 Schienen).
Die Schublade kann durch Anheben des Hebels abgenommen werden.
Die maximale Breite der Schublade ist die Schienenlänge + 200mm.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ESR4670-12 |
ESR4670-14 |
ESR4670-16 |
ESR-4670-18 |
ESR4670-20 |
ESR4670-22 |
ESR-4670-24 |
ESR-4670-26 |
ESR4670-28 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR4670-12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-964 |
ESR4670-14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-965 |
ESR4670-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-966 |
ESR-4670-18 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-967 |
ESR4670-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-968 |
ESR4670-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-969 |
ESR-4670-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-970 |
ESR-4670-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-971 |
ESR4670-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-033-972 |
Katalog
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.