- FAD-54
MONOFLAT FADFAD-54
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Empfohlenes Ersatzprodukt
- MONOFLAT LIN-X SCHARNIER LIN-X800
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Im geschlossenen Zustand liegt die Tür bündig an umgebende Wände, wodurch ein flaches und sauberes Erscheinungsbild entsteht.
Durch den geringeren Überstand entsteht mehr Freiraum vor der Tür.
Möglichkeit der Kombination mit Doppeltüren.
Alle Teile sind am Aluminiumrahmen für eine langfristige Nutzung angebracht.
Direktmontage Ausführung MonoFlat FAD-44 ebenfalls erhältlich .
Keine Bodenschiene erforderlich.
Türhöhe durch Zuschneiden des Armverbindungsrohrs einstellbar.
Hält Tür in vollständig geöffneter und geschlossener Position.
Tür in vertikaler (-3 ~ +7 mm), horizontaler (+/-7 mm), tiefer und paralleler Richtung einstellbar.
Hat 20.000 Öffnungs-/Schließzyklen im Rahmen von Tests bestanden
Videos
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Teile-Set
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
FAD-54L | 250-021-876 | eShop |
![]() |
![]() |
FAD-54 | 250-121-314 | eShop |
![]() |
Einzeln verkauft
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
H-42-C-5 | 100-010-567 |
![]() |
|
![]() |
PJ-60 | 120-040-456 | eShop |
![]() |
![]() |
ADR37-10-50 | 200-140-593 |
![]() |
|
![]() |
BS-36 | 210-030-639 |
![]() |
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
FAD-54L |
FAD-54 |
Einzeln verkauft
Artikelbezeichnung |
---|
H-42-C-5 |
PJ-60 |
ADR37-10-50 |
BS-36 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0214_7_fad54_fad54l_e.pdf |