FSL-S4
Artikel filtern
  • STOPPER
  • FSL-S4
Anschlag für den Aluminiumrahmen FSL-L.
Kann auch an den Aluminiumrahmen anderer Hersteller montiert werden, wenn diese eine Nut von 10 mm Breite, 5,5 mm Dicke und 6 mm Tiefe aufweisen.

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
FSL-S4 190-042-167
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Ausführung Alurahmen Nutbreite Empfohlene Anwendungsbereiche Produkttyp Führungsschiene EAN Box Gewicht (g)

FSL-S4

190-042-167

Handbedienung

10

Positionsfixierung

Höhenverstellbar

Haltefunktion

4510932187909

200

22

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
FSL-S4
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
FSL-S4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-042-167

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • Adjustable Mount FSL-V36

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren