AS-H-75-C

TEILESATZ FÜR DIE MONTAGE AM ALUMINIUMRAHMENAS-H-75-C

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TEILESATZ FÜR DIE MONTAGE AM ALUMINIUMRAHMEN
  • AS-H-75-C
  • Serie AS

Im Einsatz

Spezifikationstabelle

Teile-Set

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AS-H-75-C-108-8 100-041-488
eShop
AS-H-75-C-108-10 100-041-489
eShop
AS-H-75-C-128-8 100-041-490
eShop
AS-H-75-C-128-10 100-041-491
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alurahmen Teile EAN

AS-H-75-C-108-8

eShop

100-041-488

Nutenbreite 8 mm

Handgriff H-75-C-108 : 1StückHalterung für Handgriff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-8M5 : 2StückM5×10 Innensechskant-Senkkopfschraube : 4Stück

4510932043212

AS-H-75-C-108-10

eShop

100-041-489

Nutenbreite 10 mm

Griff H-75-C-108 : 1StückHalterung für Griff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-10M5 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×10 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×12 : 2Stück

4510932043229

AS-H-75-C-128-8

eShop

100-041-490

Nutenbreite 8 mm

Handgriff H-75-C-128 : 1StückHalterung für Handgriff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-8M5 : 2StückM5×10 Innensechskant-Senkkopfschraube : 4Stück

4510932043236

AS-H-75-C-128-10

eShop

100-041-491

Nutenbreite 10 mm

Griff H-75-C-128 : 1StückHalterung für Griff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-10M5 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×10 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×12 : 2Stück

4510932043243

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Teile-Set

Artikelbezeichnung
AS-H-75-C-108-8
AS-H-75-C-108-10
AS-H-75-C-128-8
AS-H-75-C-128-10
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
AS-H-75-C-108-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-488

AS-H-75-C-108-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-489

AS-H-75-C-128-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-490

AS-H-75-C-128-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-491
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren