- H95TSH-F
DREHMOMENT-TOPFSCHARNIERH95TSH-F
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 10,000 open/close private test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — Verfügt über einen Drehmomentmechanismus mit stufenlosem Stopp und 95° Öffnung.
— Keine Rückfederung und kein Spiel. Wenn der Winkel nahe 0° ist, wird das Drehmoment freigegeben.
— Einfache Montage und Demontage.
— Das Scharnier wird einfach auf die Montageplatte aufgesteckt.
— Geringere Beeinträchtigung benachbarter Objekte durch weite Ausladung.
— Der Sicherheitsstift verhindert ein versehentliches Entriegeln des Verriegelungshebels. - Verwendung
- Verkaufsautomaten, Fahrkartenautomaten, angrenzende Türen, in die Wände eingebaute kleine Schranktüren.
- Separat erhältlich
- Montageplatte H95TSZ
Case Studies
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
-
Alle anzeigen
[Locus Chart]
-
Alle anzeigen
[Torque Mechanism]
Holds in position even if the door is inclined. -
Alle anzeigen
[Easy Installation and Detachment]
-
Alle anzeigen
[Door Locus Comparison]
-
Alle anzeigen
[Alternative Installations]
Can be used on doors lined up side by side. -
Alle anzeigen
[Torque Graph]
Although the torque will be released to prevent "spring-back"
at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches. -
Alle anzeigen
[Example Door Spec]
Spezifikationstabelle
Gehäuse [Scharnierkörper]
Separat erhältlich [Mounting Plate]
CAD-Download
Katalog
Hinweis
Wenn der Winkel nahe 0° ist, wird das Drehmoment freigegeben.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.