SCHARNIER FÜR REINRÄUMEHG-CV
6 / 6 Gesamtergebnisse
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Kunststoffkappen am rotierenden Teil verhindern die Reibung von Metallteilen und die Streuung von Metallpulver.
Beim Öffnen und Schließen der Tür wird der Rahmen durch die Kunststoffkappen nicht gestört.
Aluminiumlegierungsmaterial, geringes Gewicht und ausgezeichnetes Design.
Rundlochtyp, Präzisionstyp und Ovallochtyp erhältlich. Für Präzisionstypen ist der Abstand zwischen Scharnierblättern und Kunststoffkappen / -welle gering. - Verwendung
- —Halbleiterproduktionsanlagen, Reinräume, Aluminiumrahmen, Haushaltsgeräte, usw.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
AS-HG-CV-65 | 170-090-537 |
![]() |
|
![]() |
AS-HG-CV-100 | 170-090-540 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV65 | 170-091-441 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV100 | 170-091-442 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV-65TNS | 170-099-151 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV-100TNS | 170-099-152 |
![]() |
Referenztürgewicht (HG-CV65): 8 kg
Referenztürgewicht (HG-CV100): 13 kg
(Bei einer Türgröße von B600&Kreuz;800, 2 Stück vertikal verwenden)
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
AS-HG-CV-65 |
AS-HG-CV-100 |
HG-CV65 |
HG-CV100 |
HG-CV-65TNS |
HG-CV-100TNS |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-HG-CV-65 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-537 |
AS-HG-CV-100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-540 |
HG-CV65 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-091-441 |
HG-CV100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-091-442 |
HG-CV-65TNS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-099-151 |
HG-CV-100TNS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-099-152 |
Katalog

Hinweis
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.