SCHARNIER FÜR REINRÄUMEHG-CV-65N
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Kunststoffkappen am rotierenden Teil verhindern die Reibung der Metallteile und die Streuung von Metallpulver.
Aushängbar, um Türen leicht abzunehmen.
Beim Öffnen und Schließen der Tür stören Kunststoffkappen den Rahmen nicht.
Aluminiumlegierungsmaterial, geringes Gewicht und ausgezeichnetes Design.
Ovallochtyp erhältlich. - Verwendung
- —Halbleiterproduktionsanlagen, Reinräume, Aluminiumrahmen, Haushaltsgeräte, usw.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
AS-HG-CV-65NR | 170-090-538 |
![]() |
|
![]() |
AS-HG-CV-65NL | 170-090-539 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV-65NL | 170-091-451 |
![]() |
|
![]() |
HG-CV-65NR | 170-091-452 |
![]() |
Referenztürgewicht: 8 kg
(Bei einer Türgröße von B600&Kreuz;800, 2 Stück vertikal verwenden)
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
AS-HG-CV-65NR |
AS-HG-CV-65NL |
HG-CV-65NL |
HG-CV-65NR |
Katalog

Hinweis
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.