EINSTELLBARES DREHMOMENTSCHARNIERHG-ITJ4080
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Drehmoment einstellbar von 4 bis 8 N-m.
Um ein versehentliches Herunterfallen von Tür oder Deckel zu verhindern, ist das Mindestdrehmoment auf 4 N-m eingestellt.
Hohes Drehmoment und platzsparende Ausführung. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Verwenden Sie zur Einstellung des Drehmoments einen Schraubenschlüssel (Nenngröße 13).
—Entfernen Sie die Drehmomenteinstellmutter nicht gewaltsam.