SCHWERKRAFT SCHARNIER MIT DÄMPFUNGHG-JG150
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 50,000 open/close private test
- — Automatisches und langsames Schließen von Türen ab 65 Grad. (Die Selbstschließfunktion nutzt die Schwerkraft und die Dämpfungsfunktion wird durch einen eingebauten Dämpfer ermöglicht.)
— Kann zur einfachen Montage und Demontage in zwei Teile zerlegt werden.
— Die Schließgeschwindigkeit der Türen ist einstellbar.
— Die Türen können aus Sicherheitsgründen im geschlossenen Zustand nicht entfernt werden. (0°)
— Die Türposition kann in der Tiefe und in horizontaler Richtung eingestellt werden (± 3 mm). - Technische Daten
- Temperatur : 0 - 40 °C
- Zubehör
- — Abdeckung
— Justierplatte - Empfohlene Schrauben
- — M6 Rundkopfschraube / Flachkopfschraube
— M6 Innensechskantschraube / Linsenkopfschraube
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Installation of Left-handed Type]
-
Alle anzeigen
[Door Motion]
-
Alle anzeigen
[Speed Adjustment]
Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JG150R-CR | 170-048-340 |
![]() |
|
![]() |
HG-JG150L-CR | 170-048-341 |
![]() |
Wird im Set mit zwei Scharnieren angeboten. (Dämpfungscharnier und selbstschließendes Scharnier)
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Stellen Sie den Türstopper so ein, dass sich die Türen nicht über 180° öffnen lassen.
— Wird im Satz mit zwei Scharnieren angeboten. (Soft-Close-Scharnier und selbstschließendes Scharnier)
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.