EDELSTAHL-DÄMPFUNGSSCHARNIERHG-JH14-50
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Scharnier mit Dämpfer UDH-14 mit Edelstahlhalterung.
Leichtes und sanftes Öffnen und Schließen.
Linksseitig - Dämpfer wirkt bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
Rechtsseitig - Dämpfer wirkt bei Drehung im Uhrzeigersinn.
Niedriges Drehmoment (1,6~3,0 N-m) auch auf Bestellung erhältlich. - Verwendung
- —Nach oben öffnende Deckel verschiedener Schränke für sanftes Schließen.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual (English/Japanese) | 0576-2_hgjh14.pdf |
---|---|
Instruction Manual (English/Japanese) | 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf |
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Installieren Sie einen Anschlag wie z.B. ein Beschlag an der Position zum Öffnen/Schließen des Deckels (0~115 Grad oder weniger), um den angegebenen Drehbereich nicht zu überschreiten. Dämpfer kann bei Überschreitung des Drehbereichs beschädigt werden.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Wird paarweise verkauft.