SCHARNIER MIT HUBHILFE AUS EDELSTAHLHG-JH210
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Power Assist
- Soft Close
- Leichtes Anheben des schweren, nach oben öffnenden Deckels mit Federspannung (Hebeunterstützung).
Mitgelieferter Dämpfer verhindert das Zuschlagen des Deckels. (Dämpfer-Wirkwinkel ca. 30 Grad oder mehr).
Eingebaute Schraubendrehfeder sorgt für ein leichteres Gefühl beim Öffnen des Deckels. - Technische Daten
- —Unterstützungsdrehmoment: 20,58N⋅m (210kgf⋅cm) (bei Verwendung von 1 Stück)
—Eingebauter Dämpfer max. Lastmoment: 7N⋅m (71,4kgf⋅cm)
—Eingebauter Dämpfer Betriebstemperatur: 0°C–40°C
—Scharnierbetriebswinkel: 0°–110° - Verwendung
- —Schwere, nach oben öffnende Deckel bei Maschinen, Prüfgeräten, usw.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog

Handbücher
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
Hinweis
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.