SELBSTÖFFNENDES DÄMPFERSCHARNIERHG-JHS11
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Kleines Dämpfungsscharnier mit selbstöffnender Funktion für Deckelöffnungen. Die Verwendung eines Touch-Riegels ermöglicht die Pop-up-Funktion des Deckels.
Einliegende Ausführung.
Die Öffnungsgeschwindigkeit ist mit einem Sechskantschlüssel einstellbar.
Geeignet für die Oberflächenmontage mit der Halterung UTZ11-BL (separat erhältlich).
Abdeckung verdeckt die Schraubenköpfe für ein sauberes Erscheinungsbild.
Einfaches Ausschneiden mit einer Oberfräse. - Technische Daten
- · Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Verwendung
- · Kleine Abdeckungen für Maschinen- oder Drahtleiter, etc.
- Separat erhältlich
- · Halterung für HG-JHS11 Oberflächenmontage UKZ11-BL
- Empfohlene Schrauben
- · Senk-Blechschraube 3, Bindungs-Blechschraube 4
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS11-2BL | 170-041-214 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-2WT | 170-041-215 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4BL | 170-041-216 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4WT | 170-041-217 |
![]() |
Verkauf als Set.
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
HG-JHS11-2BL |
HG-JHS11-2WT |
HG-JHS11-4BL |
HG-JHS11-4WT |
Separat erhältlich
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1174_2_hg_jhs11_e.pdf |
---|
Hinweis
· Anwendbares Moment der Tür: 0,25 - 0,4N ⋅ m. Verwendung von 1 Paar/Tür.
· Installieren Sie die Federeinheit auf der linken Seite und die Dämpfungseinheit auf der rechten Seite der Tür.
· Achten Sie bei der Montage darauf, dass beide Scharnierwellen waagerecht und gerade ausgerichtet sind.
· Bitte installieren Sie die Tür mit einem separaten Druckschnäpper, um sie geschlossen zu halten.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.