- HG-LSC210
EDELSTAHL-SCHARNIER (SCHWERLAST-AUSFÜHRUNG)HG-LSC210
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Hergestellt aus 6 mm starkem Edelstahl.
Mit speziellen Ringen (geölte Lager) für einen reibungslosen Bewegungsablauf.
Kopfkappen verbergen die Welle für ein sauberes Erscheinungsbild. - Verwendung
- —Große Türen, Tore und andere schwere Gegenstände.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
*Der Öffnungs-/Schließtest erfolgt unter den folgenden Bedingungen:
-Scharnier: Mit drei Scharnieren vertikal
-Türgröße: B900 &Kreuz; H2000
-Türgewicht: 250 kg
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.