HG-P100

SCHARNIERBANDHG-P100

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHARNIERBAND
  • HG-P100
  • Passed 40,000 open/close private cycle test
PVC-Material mit hervorragende chemische Beständigkeit.
Es wird kein Metallpulver erzeugt, da alle Teile (außer Welle) aus Harz bestehen.
Der klare Typ beeinträchtigt das Erscheinungsbild auch bei transparenten Türen nicht.
Bleifrei.
Verwendung
—Halbleiterfertigungsanlagen, Flüssigkristallfertigungsanlagen, usw.
Empfohlene Schrauben
—Schraube M5 (Empfohlenes Anzugsdrehmoment 2,0N⋅m)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-P100 170-020-836
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Tragfähigkeit N/2Stk. Tragfähigkeit kgf/2Stk. Grundmaterial Gehäusebreite W Gehäuselänge L Blattstärke (t) Gehäuseausführung Verwendung Grund-Finish EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-P100

170-020-836

98

10

PVC

80

100

8

Scharnierband

Reinraum

Klar

4510932022675

30

240

74

Verschieben, um mehr zu sehen

Referenztürgewicht: 8 kg

(Bei einer Türgröße von B600&Kreuz;H800, 2 Stück vertikal verwenden)


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-P100
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-836

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Die Schraube kann sich je nach Einsatzsituation lösen. Bitte prüfen Sie dies entsprechend.

—Verwenden Sie bei der Befestigung mit Schrauben Unterlegscheiben.

—Bei der Montage am Aluminiumrahmen können die Befestigungsschrauben durch zu festes Anziehen beschädigt werden.

—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren