BESCHLAG MIT HEBEUNTERSTÜTZUNGHG-PA270
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Leichtes Anheben des schweren, nach oben öffnenden Deckels mit Federspannung (Hebeunterstützung).
Gleichmäßige und weiche Schließbewegung am Ende,die ein Zuschlagen des Deckels verhindert.
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar (+/-5 %).
Mit Kunststoffabdeckung für sauberes Erscheinungsbild.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA270-35 | 170-034-307 |
![]() |
|
![]() |
HG-PA270-45 | 170-034-308 |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Gehäuse
Katalog

Handbücher
Installation Manual (English) | 1034_1_hg_pa270_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Installieren Sie einen Anschlag (nicht im Lieferumfang enthalten) am Schrank, um zu verhindern, dass der Betriebswinkel beim Öffnen oder Schließen überschritten wird.