HG-PA300-15

AUSGLEICHSVERSTELLBARES KLAPPSCHARNIERHG-PA300-15

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • AUSGLEICHSVERSTELLBARES KLAPPSCHARNIER
  • Äußere Montage
  • HG-PA300-15

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Leichtes Anheben von schweren, nach oben öffnenden Klappen durch Federspannung (Öfnungsunterstützung).
Die Gleichgewichtseinstellung ermöglicht den Einsatz in einem größeren Bereich von Klappen als herkömmliche Öffnungsunterstützende Scharniere.
Der eingebaute Dämpfer verhindert das Zuschlagen von Klappen (Soft-Close).
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar plus/minus 10 %).

Mit Kunststoffabdeckung für sauberes Erscheinungsbild.
Verwendung
—Medizinische Geräte, analytische Instrumente, Halbleitergeräte.

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Installation
  • Installation Example
  • [Balance Adjustment]
    Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity
  • Working Angle
  • How to Adjust Torque
  • [Torque-Angle Graph]
    showing the adjustable range of peak torque's angle
  • Calculating Lid Moment

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-PA300-15 170-044-367
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Drehmoment N.m Drehmoment kgf.cm Spezifikation Toleranz N.m Toleranz kgf.cm EAN Gewicht (g)

HG-PA300-15

170-044-367

15

153

Spitzendrehmoment Winkel 60° bis 80°

(±10%)

(±10%)

4510932188548

3400

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-PA300-15
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-PA300-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-367

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Installation Manual (English) 1272_2_hg_pa300_e.pdf

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • BALANCE-ADJUSTABLE LIFT-ASSIST HINGE HG-PA300

  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren