SCHWENKBARES DREHMOMENTSCHARNIERHG-S-12
2 / 2 Gesamtergebnisse
- SCHWENKBARES DREHMOMENTSCHARNIER
- Lochdurchmesser φ12
- HG-S-12
- Serie HG-S

- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- HG-S-MN, HG-S-21 und HG-S-75 sind neu auf dem Markt.
Rotationswinkel: 360 Grad
Mittelloch für einfache Kabelführung (außer bei HG-S-MN). - Verwendung
- —Bedienfeld von Werkzeugmaschinen und LCD, usw.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Auswahlhilfe]]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Scharniere können auch umgedreht verwendet werden. Befestigen Sie die Schrauben jedoch von der Montagefläche aus (Siehe Installation auf den entsprechenden Seiten). Andernfalls werden die Produkte nicht funktionieren.
—* ist nur für den horizontalen Gebrauch bestimmt.