AUSHÄNGESCHARNIER AUS EDELSTAHLHG-STN
6 / 6 Gesamtergebnisse
- — Einfach zu reinigendes Design:
- Glatt polierte Spiegeloberfläche.
- Leicht geneigte Seiten.
- Abgerundete Kanten und Ecken.
— Auf der Welle wird lebensmittelechtes Fett verwendet. (NSF H1 registriert)
— Mit eingebauten Schraubenbolzen für eine einfache Montage. - Technische Daten
- Hat 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen unter den unten aufgeführten Bedingungen bestanden:
- HG-STN-40: H800 x B600 mm / 7 kg
- HG-STN-60: H800 x B600 mm / 15 kg
- HG-STN-75: H1500 x B700 mm / 30 kg - Verwendung
- Abdeckung von Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Right-handed type shown. (R/L types are symmetrical.)
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-STN-40R |
HG-STN-40L |
HG-STN-60R |
HG-STN-60L |
HG-STN-75R |
HG-STN-75L |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-STN-40R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-991 |
HG-STN-40L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-992 |
HG-STN-60R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-993 |
HG-STN-60L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-994 |
HG-STN-75R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-995 |
HG-STN-75L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-048-996 |
Katalog

Hinweis
— Die Berechnungsbedingungen entnehmen Sie bitte dem "Tragfähigkeitskonzept".
— Sollte das Fett bei der Reinigung abgewaschen werden, bitte entsprechend nachfetten. Empfohlen werden NSF H1 und NLGI Nr.2-Fett.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.