DREHMOMENTSCHARNIERHG-TC45H
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Mit Kabeldurchführung.
Ausgezeichnete Langlebigkeit. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —LCD, Überwachungskamera, usw.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei paarweiser Verwendung: Bitte verwenden Sie das gleiche Drehmoment in beiden Scharnieren.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.