HG-TQA

EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQA

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIER
  • HG-TQA

  • Passed 30,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Reibung nur in einer Richtung: Ermöglicht eine reibungslose Handhabung der Tür in der Gegenrichtung.
Drehmoment ist konstant.
Technische Daten
—Betriebstemperatur: 0°C~50°C
Verwendung
—Stoßfreies Öffnen und Schließen der Tür. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.
Empfohlene Schrauben
—M5 Bindekopfschrauben

Videos

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQA90-A 170-021-244
HG-TQA90-B 170-021-245
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Drehmoment N.m/1 Set Drehmoment kgf.cm/1 Set Grundmaterial Grund-Finish Scharnierart Einzigartige Bedienfunktion Montageposition Länge L Breite W Alurahmengröße Alurahmen Nutbreite Produkttyp EAN Box Gewicht (g)

HG-TQA90-A

170-021-244

9.0(+40%)(-20%)

91.8(+40%)(-20%)

Aluminiumlegierung

Silber eloxiert

Scharnierband

Einseitig

Horizontal

77.5

60

30

8
10

Scharnier

4510932022972

10

270

HG-TQA90-B

170-021-245

9.0(+40%)(-20%)

91.8(+40%)(-20%)

Aluminiumlegierung

Silber eloxiert

Scharnierband

Einseitig

Horizontal

77.5

60

30

8
10

Scharnier

4510932022989

10

270

Verschieben, um mehr zu sehen

*Da das Drehmoment aufgrund von Langzeitnutzung, Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Faktoren abnimmt, wird es bei der Auslieferung auf einen höheren Wert eingestellt.


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQA90-A
HG-TQA90-B
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQA90-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-244

HG-TQA90-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-245

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Verwenden Sie die Tür mit weniger als 80% des Drehmoments (7,2⋅m oder weniger).

—Das Drehmoment nimmt bei niedrigen Temperaturen ab.

—Nicht geeignet für vibrationsreiche Umgebungen.

—Die Innensechskantschraube (unten als ⦾ dargestellt) darf nicht zur Drehmomenteinstellung verwendet werden. Nicht anziehen oder lösen.

—Montieren Sie einen externen Stopper, um die Tür in dem Bereich zu halten, in dem das Drehmoment nicht wirksam ist (Einzelheiten sind das Diagramm unten links zu entnehmen).

—Montieren Sie einen Schnäpper, um die Tür geschlossen zu halten.

—Prüfen Sie vor der Montage, ob die Einbauposition stabil genug ist.

—Montieren Sie die Drehmomenteinheit (Außengewinde) an der festen Seite und die Kupplungseinheit (Innengewinde) an der beweglichen Seite.

—Wird paarweise verkauft.

—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • HG-TQA - One-way torque hinge

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren