- HG-TQW8080
ZWEISTUFIGES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQW8080
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Erzeugt Drehmoment nur in einer Richtung nach unten. (Arbeitsbereich: 0 - 180°)
Die Drehmomentrichtung kehrt sich um, wenn das Scharnier über 90° öffnet. Dadurch kann eine Klappe in allen Winkeln von 180° in Position gehalten werden, wobei die Bedienung leicht und reibungslos funktioniert. - Technische Daten
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Verwendung
- Türen, die beim Öffnen und Schließen keinen Stößen ausgesetzt werden dürfen. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
• Verwenden Sie alle Montagebohrungen.
• Halten Sie die Mitte der Scharnierwellen waagerecht, um eine Fehlausrichtung bei der Montage zu vermeiden.