HT160V2

TOPFSCHARNIER FÜR BLECHHT160V2

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TOPFSCHARNIER FÜR BLECH
  • Mit Montageplatte
  • HT160V2

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
Für Blechtüren.
Auflageeinstellung (max. +0 / -3 mm) durch Drehen der Auflage-Einstellschraube.
Abstandshalter an den Gleitarmen reduzieren den Armverschleiß und das Durchhängen der Tür.
Die Tür lässt sich öffnen, ohne Seitenschränke oder die Wand zu beeinträchtigen.
Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Vertretung.
Verwendung
—Kleine Verkaufsautomaten, Fahrkartenautomaten, angrenzende Türen, in die Wand eingelassene Schranktüren, usw.
Zubehör
—Montageplatte

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HT-160V2 160-070-393
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish/Farbe Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Auflagenmenge Öffnungswinkel Grundmaterial Scharnierart Einzigartige Besonderheit Geeignete Anbringung Farbe EAN Box Gewicht (g)

HT-160V2

160-070-393

Gehäuse:Stahl/Tasse:Zinklegierung (ZDC)/Abstandsstück:POM

Gehäuse + Tasse/Nickel/Abstandsstück:Schwarz

6

35

12 bis 15 mm

95°

Stahl

Topfscharnier für Blech

Ohne Verriegelung

Blech

Silber

4510932020947

50

252.6

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HT-160V2
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HT-160V2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-393
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren