KA-TLG

MONITORARMKA-TLG

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONITORARM
  • Einstellung des Neigungswinkels per Knopf
  • KA-TLG
  • Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
Der Neigungswinkel kann bei gedrückter Knopfdruck in 10°-Schritten eingestellt werden.
Der hintere Hebel ermöglicht eine Höhenverstellung in 25 mm-Schritten.
Er verfügt über einen Reibungsmechanismus, der ein versehentliches Auslösen verhindert.
Die Monitorbefestigungslöcher entsprechen dem VESA-Standard. (75 x 75 mm, 100 x 100mm)
Verfügbare Monitorgröße: 12 - 22,9 Zoll (Gewicht: Max. 10 kg)

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
KA-TLG2-100 210-044-071
No Image KA-TLG1-100 210-044-070
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Vertikale Traglast N.m Zulässiges Drehmoment N.m Spezifikation Vertikale Traglast kgf.cm Zulässiges Drehmoment kgf.cm Vertikale Traglast N Vertikale Traglast kgf EAN Box Gewicht (g)

KA-TLG2-100

210-044-071

100

15

Doppelachsig

10.2

153

100

10.2

4510932189057

1

705

No Image

KA-TLG1-100

210-044-070

100

15

Einachsig

10.2

153

100

10.2

4510932189040

1

545

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
KA-TLG2-100
KA-TLG1-100
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
KA-TLG2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-071

KA-TLG1-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-070

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Bitte stützen Sie den Monitor beim Einstellen des Winkels und der Höhe mit einer Hand ab.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • MONITOR ARM KA-TLG

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren