KF111-MH_2
Artikel filtern

Spezifikationstabelle

Separat erhältlich

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AS-10M4 120-040-678
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Spezifikation d L D A H1 H2 H3 a Material Finish Empfohlenes Anzugsdrehmoment N.m Max. empfohlenes Anzugsdrehmoment N.m Empfohlenes Anzugsdrehmoment kgf.cm Max. empfohlenes Anzugsdrehmoment kgf.cm Aluminium Nutbreite Verwendungsbeispiel Produkttyp EAN Gewicht (g)

AS-10M4

120-040-678

10mm Nutbreite

M4

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Edelstahl (SUS316)

Lauf poliert

1.5

2.7

15.3

27.5

10

Sonstige Teile

Befestigungselemente

4510932049153

7

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Separat erhältlich

Artikelbezeichnung
AS-10M4
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
AS-10M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-678
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren