LB-S350, LB-S450

KLAPPENBESCHLAG FÜR HOHE BEANSPRUCHUNGLB-S350, LB-S450

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • KLAPPENBESCHLAG FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG
  • LB-S350, LB-S450

Hält den Deckel in vollständig geöffneter Position. Klappe leicht anheben, um die Arretierung zu lösen.
Abmessung A kann innerhalb von 300 mm~550 mm auf Bestellung angefertigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren lokalen Vertretungen.
Sperrt die Sperre in der vollständig geöffneten Position, indem ein Stift durch das Schlossloch geführt wird.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
LB-S350 180-100-168
LB-S450 180-100-169
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS L1 L2 S A B C Druckbelastung N/Stk. Druckbelastung kgf/Stk. Grundmaterial Grund-Finish Entriegelungsmethode Türöffnungsrichtung Beschlagstyp Verriegelungsmethode EAN Box Karton Gewicht (g)

LB-S350

180-100-168

350

230

120

115

352

119.6

1307

133

Edelstahl (SUS304)

Satin

Vollständig geöffnet

Nach oben öffnend
Öffnung oben

Flacher Beschlag

Verriegelt wenn geschlossen

4510932024921

5

20

745

LB-S450

180-100-169

450

280

170

155

442

155.5

953

97

Edelstahl (SUS304)

Satin

Vollständig geöffnet

Nach oben öffnend
Öffnung oben

Flacher Beschlag

Verriegelt wenn geschlossen

4510932024938

5

20

865

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
LB-S350
LB-S450
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
LB-S350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-168

LB-S450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-169
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren