AS-LF-12

TEILESATZ FÜR DIE MONTAGE AM ALUMINIUMRAHMENAS-LF-12

6 / 6 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • TEILESATZ FÜR DIE MONTAGE AM ALUMINIUMRAHMEN
  • AS-LF-12
  • Serie AS

Spezifikationstabelle

Teile-Set

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AS-LF-12-96-8 100-041-492
eShop
AS-LF-12-96-10 100-041-493
eShop
AS-LF-12-128-8 100-041-494
eShop
AS-LF-12-128-10 100-041-495
eShop
AS-LF-12-160-8 100-041-496
eShop
AS-LF-12-160-10 100-041-497
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alurahmen Teile EAN

AS-LF-12-96-8

eShop

100-041-492

Nutenbreite 8 mm

Handgriff LF-12-96 : 1StückHalterung für Handgriff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-8M5 : 2StückM5×10 Innensechskant-Senkkopfschraube : 4Stück

4510932043250

AS-LF-12-96-10

eShop

100-041-493

Nutenbreite 10 mm

Griff LF-12-96 : 1StückHalterung für Griff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-10M5 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×10 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×12 : 2Stück

4510932043267

AS-LF-12-128-8

eShop

100-041-494

Nutenbreite 8 mm

Handgriff LF-12-128 : 1StückHalterung für Handgriff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-8M5 : 2StückM5×10 Innensechskant-Senkkopfschraube : 4Stück

4510932043274

AS-LF-12-128-10

eShop

100-041-495

Nutenbreite 10 mm

Griff LF-12-128 : 1StückHalterung für Griff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-10M5 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×10 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×12 : 2Stück

4510932043281

AS-LF-12-160-8

eShop

100-041-496

Nutenbreite 8 mm

Handgriff LF-12-160 : 1StückHalterung für Handgriff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-8M5 : 2StückM5×10 Innensechskant-Senkkopfschraube : 4Stück

4510932043298

AS-LF-12-160-10

eShop

100-041-497

Nutenbreite 10 mm

Griff LF-12-160 : 1StückHalterung für Griff AS-H30 : 2StückAS-Mutter AS-10M5 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×10 : 2StückInnensechskant-Senkkopfschraube M5×12 : 2Stück

4510932043304

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Teile-Set

Artikelbezeichnung
AS-LF-12-96-8
AS-LF-12-96-10
AS-LF-12-128-8
AS-LF-12-128-10
AS-LF-12-160-8
AS-LF-12-160-10
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
AS-LF-12-96-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-492

AS-LF-12-96-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-493

AS-LF-12-128-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-494

AS-LF-12-128-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-495

AS-LF-12-160-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-496

AS-LF-12-160-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-041-497
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren