FÜHRUNGSSCHIENELGB30
7 / 7 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- • Bearing roller used in guide block allows for smooth movement.
• The guide block features a noise-reducing bearing roller using a plastic outer ring.
• Clearance between the guide rail and guide block provides versatility. - Technische Daten
- • Temperature: 0~40℃
- Verwendung
- • Vending machine, amusement machine, medical equipment, semiconductor equipment, food processing
equipment, and washing machine. - Empfohlene Schrauben
- Innensechskantschraube M4
Bindekopfschraube M4
Bindekopf-Blechschraube 4
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [GUIDE RAIL / LGB30]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LGB30-400 | 190-036-273 |
![]() |
|
![]() |
LGB30-800 | 190-036-274 |
![]() |
|
![]() |
LGB30-2000 | 190-036-275 | eShop |
![]() |
Gehäuse [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]
Gehäuse [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]
Gehäuse [STOPPER / LGB30-ST]
Gehäuse [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Assembly (Rail / Guide block / stopper) |
Gehäuse [GUIDE RAIL / LGB30]
Artikelbezeichnung |
---|
LGB30-400 |
LGB30-800 |
LGB30-2000 |
Gehäuse [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]
Artikelbezeichnung |
---|
LGB-30CM |
Gehäuse [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]
Artikelbezeichnung |
---|
LGB-30CB |
Gehäuse [STOPPER / LGB30-ST]
Artikelbezeichnung |
---|
LGB30-ST |
Gehäuse [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]