- MC-110NF
MAGNETSCHNÄPPERMC-110NF
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch eingearbeiteten Neodym-Magnet. - Zubehör
- —Gegenstück
—Flachkopf-Holzschraube 3,1×13
—Senkkopf-Holzschraube 2,9×13
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-110NF-WT | 140-050-335 |
![]() |
|
![]() |
MC-110NF-GR | 140-050-336 |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Bei der Anbringung auf Blechen ohne Gegenplatte muss die Blechstärke mindestens 3 mm betragen, da sonst die Magnetkraft abnimmt.
—Die Farben auf dem Bild können etwas vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.